HUBBELL CANADA
Image of EEQ0026E30A2GR EEQ LFC d'urgence 26E 120/277V Luminaire suspendu rouge avec protecteur, EEQ0026E30A2GR
Image of EEQ0026E30A2GR EEQ LFC d'urgence 26E 120/277V Luminaire suspendu rouge avec protecteur, EEQ0026E30A2GR
Discontinué

EEQ LFC d'urgence 26E 120/277V Luminaire suspendu rouge avec protecteur, EEQ0026E30A2GR

Marque: Killark

No de catalogue: EEQ0026E30A2GR

Luminaire suspendu rouge EEQ Emergency CFL 26E 120/277V avec protection.

  • Compact à triple tube longue durée à quatre broches
  • lampes fluorescentes incluses
  • choix de montage suspendu, au plafond, au mur ou sur poteau
  • scellé en usine – aucun joint externe requis
  • ) Construction moulée sous pression avec finition en poudre époxy/polyester cuite Le matériel exposé est en acier inoxydable de qualité 316
  • voyant de charge DEL visible à travers la lentille

Le luminaire d'urgence de la série EEQ qui utilise des lampes fluorescentes compactes. Le luminaire dispose d'une batterie à l'intérieur du boîtier qui démarre lorsque l'alimentation normale est interrompue. Le boîtier est fabriqué en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion et recouvert d'une peinture époxy en poudre pour une résistance supplémentaire à la corrosion. La série EEQ est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.

Général

Catalog Number

EEQ0026E30A2GR

Famille de produit

Lighting

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EEQ Series

Source d'éclairage

  • Compact Fluorescent
  • Compact Fluorescent

Type d'ampoule

Quad Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Pendant
  • Pendant

UPC

783936010090

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

26 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2