Marque: Electro Composites
No de catalogue: T202B
Les isolateurs supports de poste en époxy à diélectrique solide d’Electro Composites sont conçus pour offrir la solution d’isolation la plus robuste et la plus sûre pour toutes les applications extérieures (et intérieures) typiques. Conçus pour être entièrement interchangeables avec les isolateurs traditionnels en porcelaine, ils offrent des performances conformes à la norme ANSI applicable. Fabriqués avec notre formulation exclusive d’époxy cycloaliphatique pour une performance extérieure optimale.
Application
Station Post
Catalog Number
T202B
Couleur
Gris
Force de cintrage de saillie - max.
3000 lb.
Force de compression
33000 lb.
Intérieur/Extérieur
Outdoor
Matériel - isolant
APG-02 - Cycloaliphatic Epoxy
Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur
4
Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur
1
Placage - Terminal inférieur
Zinc Plated
Placage du terminal supérieur
Zinc Plated
Position de montage
Vertical to Horizontal
Résistance à la torsion
6200 lb.
Résistance à la traction
Série
Electro Composites™
Type
Cast Epoxy Insulator
Type de produit
Isolateur
Type de terminal inférieur
Threaded Inserts
Type de terminal supérieur
Threaded Inserts
Diamètre - Cercle de boulons du terminal inférieur
3 in
Diamètre - Grand pas
6.93 in
Diamètre - Trous de boulons du terminal inférieur
1/2-13
Diamètre - Trous de boulons du terminal supérieur
3/4-10
Diamètre du terminal inférieur
4.72 in
Diamètre externe du terminal supérieur
4.72 in
Dimensions
7.5 po x 6.93 po x 6.93 po
Hauteur
6.93 in
Largeur
6.93 in
Longueur
7.5 in
Poids
9.7 lb
Profondeur
6.93 in
Classe de tension (kV)
27 kV
Ligne de fuite minimum
16.85 in
Tension d'éclair min.
7.5 in
Tension de tenue au choc « BIL »
125 kV
Norme(s) de l'industrie
ANSI C29.9
Force de cintrage de saillie - max.
3000 lb.
Force de compression
33000 lb.
Résistance à la torsion
6200 lb.
Résistance à la traction
Intérieur/Extérieur
Outdoor
Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur
4
Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur
1
Position de montage
Vertical to Horizontal
Type de terminal inférieur
Threaded Inserts