HUBBELL CANADA
Embout en alliage de cuivre, 1 AWG, .709 IN L, .520 IN W, YF0118UI
Image of YF0118UI Embout en alliage de cuivre, 1 AWG, .709 IN L, .520 IN W, YF0118UI
Image of YF0118UI Embout en alliage de cuivre, 1 AWG, .709 IN L, .520 IN W, YF0118UI
Discontinué

Embout en alliage de cuivre, 1 AWG, .709 IN L, .520 IN W, YF0118UI

Marque: Burndy

No de catalogue: YF0118UI

Embout en alliage de cuivre, 1 AWG, .709 IN L, .520 IN W.

Général

Catalog Number

YF0118UI

Matériau

Copper

Plaqué

N

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810479797

UPC 14 Digit GTIN

00781810479797

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.43 in

Dimension - D1 en pouces

0.41 in

Dimension - D2 en pouces

0.51 in

Dimension - Longueur côté A en pouces

0.71 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.52 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

0.709 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminaison