HUBBELL CANADA
Image of YF1209ITL Embout isolé, 12 AWG, 0.67" L, YF1209ITL
Image of YF1209ITL Embout isolé, 12 AWG, 0.67" L, YF1209ITL

Embout isolé, 12 AWG, 0.67" L, YF1209ITL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF1209ITL

Les ferrules sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés, créant une connexion fiable et de qualité en s'assurant que chaque brin de fil conduit le courant lorsqu'il est correctement serti. Ils sont particulièrement utiles lorsque des reconnexions multiples peuvent être nécessaires dans des bornes ou d'autres dispositifs similaires.

  • En cuivre électrolytique, étamé
  • Entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • Contact sécurisé même après plusieurs reconnexions
  • Résistance de contact à long terme
  • Pas d'effilochage des brins
  • Aucune rupture des brins de fil lorsque le fil est plié, sous contrainte ou dans un environnement de vibration
  • Conforme RoH

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF1209ITL

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Ferrule

UPC

621945622890

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.13 in

Dimension - D1 en pouces

0.11 in

Dimension - D2 en pouces

0.19 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.67 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 AWG
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
Terminaison

Logistique

Nombre de paquets minimum

500

Quantité dans l'emballage

500