Marque: Burndy
No de catalogue: YF1408IWL
Application
For Use On Copper Conductor
Catalog Number
YF1408IWL
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
FERRULES
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type
Bootlace Ferrule
Type de connecteur
Terminaison
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Ferrule
UPC
621945621916
Dimension - D en pouces
0.10 in
Dimension - D1 en pouces
0.09 in
Dimension - D2 en pouces
0.17 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.55 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
14 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
14 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Terminaison
Nombre de paquets minimum
500
Quantité dans l'emballage
500