HUBBELL CANADA
Image of YF2018IDL Embout isolé, 20 AWG, 0.94" L, YF2018IDL
Image of YF2018IDL Embout isolé, 20 AWG, 0.94" L, YF2018IDL

Embout isolé, 20 AWG, 0.94" L, YF2018IDL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF2018IDL

Les ferrules sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés, créant une connexion fiable et de qualité en s'assurant que chaque brin de fil conduit le courant lorsqu'il est correctement serti. Ils sont particulièrement utiles lorsque des reconnexions multiples peuvent être nécessaires dans des bornes ou d'autres dispositifs similaires.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • Entrée en entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • Contact sûr même après de multiples reconnexions
  • Résistance de contact à long terme
  • Pas d'effilochage des brins
  • Pas de rupture des brins de fil lorsque le fil est plié, sous tension ou dans un environnement vibratoire
  • Homologué UL selon les exigences UL486F
  • Conforme à la directive RoHS

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF2018IDL

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Ferrule

UPC

621945622197

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.06 in

Dimension - D1 en pouces

0.05 in

Dimension - D2 en pouces

0.11 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.94 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

20 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

20 AWG
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
Terminaison

Logistique

Nombre de paquets minimum

500

Quantité dans l'emballage

500