HUBBELL CANADA
Image of YF3/025IDL Embout isolé, 3/0 AWG, 1.73" L, YF3/025IDL
Image of YF3/025IDL Embout isolé, 3/0 AWG, 1.73" L, YF3/025IDL

Embout isolé, 3/0 AWG, 1.73" L, YF3/025IDL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF3/025IDL

Les ferrules sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés, créant une connexion fiable et de qualité en s'assurant que chaque brin de fil conduit le courant lorsqu'il est correctement serti. Ils sont particulièrement utiles lorsque des reconnexions multiples peuvent être nécessaires dans des bornes ou d'autres dispositifs similaires.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • Entrée en entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • Contact sûr même après de multiples reconnexions
  • Résistance de contact à long terme
  • Pas d'effilochage des brins
  • Pas de rupture des brins de fil lorsque le fil est plié, sous tension ou dans un environnement vibratoire
  • Homologué UL selon les exigences UL486F
  • Conforme à la directive RoHS

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF3/025IDL

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Ferrule

UPC

621945622647

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.61 in

Dimension - D1 en pouces

0.58 in

Dimension - D2 en pouces

0.71 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.73 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

3/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

3/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminaison

Logistique

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25