HUBBELL CANADA
Image of YF1/022UIL Embout nu, 1/0 AWG, 0.87" L, YF1/022UIL
Image of YF1/022UIL Embout nu, 1/0 AWG, 0.87" L, YF1/022UIL

Embout nu, 1/0 AWG, 0.87" L, YF1/022UIL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF1/022UIL

Les embouts de fils sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet. Il s'agit de connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons nettes sur des câbles ou des fils multibrins.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • Barils sans soudure
  • Entrée en entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • Homologué UL selon les exigences UL486F
  • Conforme à la directive RoHS

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF1/022UIL

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

N

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Ferrule

UPC

621945623415

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.43 in

Dimension - D1 en pouces

0.41 in

Dimension - D2 en pouces

0.51 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.87 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG
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
Terminaison

Logistique

Nombre de paquets minimum

50

Quantité dans l'emballage

50