HUBBELL CANADA
Image of YF1612UIL Embout nu, 16 AWG, 0,47" L, YF1612UIL
Image of YF1612UIL Embout nu, 16 AWG, 0,47" L, YF1612UIL

Embout nu, 16 AWG, 0,47" L, YF1612UIL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF1612UIL

Les embouts de fils sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet. Il s'agit de connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons nettes sur des câbles ou des fils multibrins.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • Fûts sans soudure
  • Entrée en entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • Homologué UL selon les exigences UL486F
  • Conforme à la directive RoHS

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF1612UIL

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

N

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Ferrule

UPC

621945621619

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.08 in

Dimension - D1 en pouces

0.07 in

Dimension - D2 en pouces

0.11 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.47 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminaison

Logistique

Nombre de paquets minimum

1000

Quantité dans l'emballage

1000