HUBBELL CANADA
Image of YF4/034UIL Embout nu, 4/0 AWG, 1,34" L, YF4/034UIL
Image of YF4/034UIL Embout nu, 4/0 AWG, 1,34" L, YF4/034UIL

Embout nu, 4/0 AWG, 1,34" L, YF4/034UIL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF4/034UIL

Les embouts de fils sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet. Il s'agit de connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons nettes sur des câbles ou des fils multibrins.

  • Made of electrolytic copper, tin plated
  • Seamless barrels
  • Smooth funnel entry to make wire insertion easier
  • RoHS Compliant
  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé 
  • barils sans couture 
  • entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil 
  • conforme RoHS

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF4/034UIL

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

N

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Ferrule

UPC

621945621688

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.69 in

Dimension - D1 en pouces

0.66 in

Dimension - D2 en pouces

0.80 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.34 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminaison

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11600

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25