HUBBELL CANADA
Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 1 AWG, 0.98" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF0125UI
Image of YF0125UI Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 1 AWG, 0.98" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF0125UI
Image of YF0125UI Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 1 AWG, 0.98" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF0125UI
Discontinué

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 1 AWG, 0.98" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF0125UI

Marque: Burndy

No de catalogue: YF0125UI

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 1 AWG, 0.98" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur des cond. en cuivre.

Caractéristiques : les embouts de fil sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet de démarrage. Ce sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Ces bornes sont fabriquées en cuivre étamé électrolytiquement. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons soignées aux câbles ou fils multibrins. Terminaison et gestion, une surface de contact positive permet de garantir l'intégrité du système, fabriqué en cuivre électrolytique, étamé, corps sans soudure, entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion des fils, conforme RoHs, outillage recommandé : YF0801TOOL, YF0401TOOL.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF0125UI

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

N

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

FERRULE

UPC

781810479810

UPC 14 Digit GTIN

00781810479810

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.43 in

Dimension - D1 en pouces

0.41 in

Dimension - D2 en pouces

0.52 in

Dimension - Longueur côté A en pouces

0.98 in

Largeur

0.52 in

Longueur

0.984 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminaison