HUBBELL CANADA
Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 12 AWG, 0.59" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF1215UI
Image of YF1215UI Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 12 AWG, 0.59" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF1215UI
Image of YF1215UI Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 12 AWG, 0.59" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF1215UI
Discontinué

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 12 AWG, 0.59" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF1215UI

Marque: Burndy

No de catalogue: YF1215UI

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 12 AWG, 0.59" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre.

Caractéristiques : les embouts de fil sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet de démarrage. Ce sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Ces bornes sont fabriquées en cuivre étamé électrolytiquement. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons soignées aux câbles ou fils multibrins. Terminaison et gestion, une surface de contact positive contribue à garantir l'intégrité du système, fabriqué en cuivre électrolytique, étamé, corps sans soudure, entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion des fils, conforme RoHs, outillage recommandé : YF3206TOOL, YF2610TOOL, YF2210TOOL.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF1215UI

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

UPC

781810479568

UPC 14 Digit GTIN

00781810479568

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.13 in

Dimension - D1 en pouces

0.11 in

Dimension - D2 en pouces

0.17 in

Dimension - Longueur côté A en pouces

0.59 in

Largeur

0.174 in

Longueur

0.591 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminaison

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000