Marque: Burndy
No de catalogue: YF1218UI
Caractéristiques : les embouts de fil sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet de démarrage. Ce sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Ces bornes sont fabriquées en cuivre étamé électrolytiquement. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons soignées aux câbles ou fils multibrins. Terminaison et gestion, une surface de contact positive contribue à garantir l'intégrité du système, fabriqué en cuivre électrolytique, étamé, corps sans soudure, entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion des fils, conforme RoHs, outillage recommandé : YF3206TOOL, YF2610TOOL, YF2210TOOL.
Application
For Use On Copper Conductor
Catalog Number
YF1218UI
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
FERRULES
Matériau
Copper
Type
Bootlace Ferrule
Type de connecteur
Terminaison
UPC
781810479575
UPC 14 Digit GTIN
00781810479575
Dimension - D en pouces
0.13 in
Dimension - D1 en pouces
0.11 in
Dimension - D2 en pouces
0.17 in
Dimension - Longueur côté A en pouces
0.71 in
Largeur
0.174 in
Longueur
0.709 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
12 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Terminaison
Quantité dans l'emballage
1000