HUBBELL CANADA
Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 20 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF2012UI
Image of YF2012UI Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 20 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF2012UI
Image of YF2012UI Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 20 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF2012UI
Discontinué

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 20 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF2012UI

Marque: Burndy

No de catalogue: YF2012UI

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 20 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur des câbles en cuivre.

Caractéristiques : les embouts de fil sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet de démarrage. Ce sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Ces bornes sont fabriquées en cuivre étamé électrolytiquement. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons soignées aux câbles ou fils multibrins. Terminaison et gestion, une surface de contact positive contribue à garantir l'intégrité du système, fabriqué en cuivre électrolytique, étamé, corps sans soudure, entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion des fils, conforme RoHs, outillage recommandé : YF3206TOOL, YF2610TOOL, YF2214TOOL, YF2210TOOL.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF2012UI

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

N

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810479384

UPC 14 Digit GTIN

00781810479384

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.06 in

Dimension - D1 en pouces

0.05 in

Dimension - D2 en pouces

0.09 in

Dimension - Longueur côté A en pouces

0.47 in

Largeur

0.095 in

Longueur

0.472 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

20 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

20 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminaison

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000