Marque: Burndy
No de catalogue: YF1610UI
Caractéristiques : les embouts de fil sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet de démarrage. Ce sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Ces bornes sont fabriquées en cuivre étamé électrolytiquement. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons soignées aux câbles ou fils multibrins. Terminaison et gestion, une surface de contact positive contribue à garantir l'intégrité du système, fabriqué en cuivre électrolytique, étamé, corps sans soudure, entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion des fils, conforme RoHs, outillage recommandé : YF3206TOOL, YF2610TOOL, YF2214TOOL, YF2210TOOL.
Application
For Use On Copper Conductor
Catalog Number
YF1610UI
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
FERRULES
Matériau
Copper
Plaqué
N
Type
Bootlace Ferrule
Type de connecteur
End Termination
Type de placage
Unplated
UPC
781810479452
UPC 14 Digit GTIN
00781810479452
Dimension - D en pouces
0.08 in
Dimension - D1 en pouces
0.07 in
Dimension - D2 en pouces
0.12 in
Dimension - Longueur côté A en pouces
0.39 in
Largeur
0.118 in
Longueur
0.392 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
16 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
16 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
End Termination
Quantité dans l'emballage
1000