Marque: Burndy
No de catalogue: HSIC350FREA
Catalog Number
HSIC350FREA
Couleur
Black
Famille de produit
Heavy Wall Heat Shrink End Cap
Matériau
Polyolefin
Technologie
Heat Shrink
Type de produit
End Cap
UPC
781810083192
Dimensions
4.5 po x 3.5 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
4.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
2000 V
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
20