HUBBELL CANADA
Embout thermorétractable à paroi épaisse, 0.50" ID Min.(Exp.), 0.16" ID Max.(Rec.), #8 - #4, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Taux de rétraction-3:1, 600V, HSIC81FR
Image of HSIC81FR Embout thermorétractable à paroi épaisse, 0.50" ID Min.(Exp.), 0.16" ID Max.(Rec.), #8 - #4, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Taux de rétraction-3:1, 600V, HSIC81FR
Image of HSIC81FR Embout thermorétractable à paroi épaisse, 0.50" ID Min.(Exp.), 0.16" ID Max.(Rec.), #8 - #4, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Taux de rétraction-3:1, 600V, HSIC81FR
play

Embout thermorétractable à paroi épaisse, 0.50" ID Min.(Exp.), 0.16" ID Max.(Rec.), #8 - #4, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Taux de rétraction-3:1, 600V, HSIC81FR

Marque: Burndy

No de catalogue: HSIC81FR

Embout thermorétractable en polyoléfine noire réticulée à paroi épaisse, code #8-#1 AWG, flex #8-#4 AWG, 600 V, ignifugé.

  • Heavy Wall Cross Linked Polyolefin
  • UV94-V0
  • Recognized Flame Retardant Material
  • 3:1 Shrink Ratio
  • Shrink Temperature of 150°C
  • Blue Thermochromic lines disappear during correct installation
  • Rated up to 600 Volts
  • Sealing Adhesive
  • Moisture and Water Resistant
  • UL486D
  • Insulates and Protects
  • Direct Burial
  • Polyoléfine réticulée à paroi épaisse
  • matériau ignifuge reconnu
  • rapport de rétraction 3:1
  • température de rétraction de 150 °C
  • les lignes thermochromiques bleues disparaissent lors d'une installation correcte
  • évalué jusqu'à 600 volts
  • adhésif d'étanchéité
  • résistant à l'humidité et à l'eau
  • isole et protège
  • enfouissement direct

Général

Application

For Used To Insulating Exposed Conductors In Energized Applications

Catalog Number

HSIC81FR

Couleur

Noir

Famille de produit

Heavy Wall Heat Shrink End Cap

Marque des goujons

HEAT SHRINK

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Technologie

Heat Shrink

Type

Heat Shrink Tubing

Type de connecteur

CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ À PAROI ÉPAISSE

Type de produit

End Cap

UPC

781810266595

Dimensions

Dimensions

2.5 po x 0.5 po x 0.5 po

Hauteur

0.5 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

2000 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#4 AWG to #2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

8AWG - 1AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ À PAROI ÉPAISSE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

10