Marque: Burndy
No de catalogue: HSIC200FREA
Catalog Number
HSIC200FREA
Couleur
Noir
Famille de produit
Heavy Wall Heat Shrink End Cap
Matériau
Polyolefin
Technologie
Heat Shrink
Type de produit
End Cap
UPC
781810083178
Dimensions
3.5 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
2 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
2000 V
Plage de conducteurs
250-1111 kcmil
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
50