HUBBELL CANADA
Embouts femelles Kellems® 5 canaux (2 femelles) TredTrak, HBLTRED5ECFB
Image of HBLTRED5ECFB Embouts femelles Kellems® 5 canaux (2 femelles) TredTrak, HBLTRED5ECFB
Image of HBLTRED5ECFB Embouts femelles Kellems® 5 canaux (2 femelles) TredTrak, HBLTRED5ECFB
Discontinué

Embouts femelles Kellems® 5 canaux (2 femelles) TredTrak, HBLTRED5ECFB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLTRED5ECFB

Embouts femelles Kellems® 5 canaux (2 femelles) TredTrak.

Les protecteurs de câbles non métalliques TredTrak® peuvent également être verrouillés pour protéger les câbles et les cordons de n'importe quelle longueur. Le système TredTrak est un système de protection de câble modulaire à cinq canaux qui protégera des diamètres de câble jusqu'à 1,28 pouces (32,5 mm). Il est conçu pour soutenir la circulation des piétons et des véhicules légers dans les applications publiques, institutionnelles et commerciales. La gamme modulaire de protection de câbles Hubbell permet également de se conformer aux exigences NEC® (article 525) pour l'isolation des câbles et cordons électriques dans les carnavals, les parcs d'attractions, les centres de congrès et les espaces publics similaires.

  • La construction en polyuréthane haute densité supporte de lourdes charges et résiste aux intempéries
  • conception modulaire à emboîtement pour une installation, une panne et un stockage faciles
  • le motif de surface de sécurité réduit les glissements et les dérapages
  • couleurs bleues et jaunes de sécurité haute visibilité.

Général

Catalog Number

HBLTRED5ECFB

Couleur

Jaune

Famille de produit

TredTrak Floor Cable Cover

Type

Channel Dim. 1.30" x 1.30"

Type

5-Channel End Cap, Female

UPC

783585174143

Dimensions

Dimensions

5.75 po x 17.5 po x 1.95 po

Hauteur

1.95 in

Largeur

17.5 in

Longueur

5.75 in

Poids

5.85 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1