HUBBELL CANADA
Embouts à simple isolation Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 12 AWG, 0.70" L, étamé, gris, YF1210IW
Image of YF1210IW Embouts à simple isolation Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 12 AWG, 0.70" L, étamé, gris, YF1210IW
Image of YF1210IW Embouts à simple isolation Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 12 AWG, 0.70" L, étamé, gris, YF1210IW
Discontinué

Embouts à simple isolation Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 12 AWG, 0.70" L, étamé, gris, YF1210IW

Marque: Burndy

No de catalogue: YF1210IW

Embouts à simple isolation Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 12 AWG, 0.70" L, étamé, gris.

Caractéristiques : les embouts sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés, créant une connexion fiable et de qualité en garantissant que chaque brin de fil conduit le courant lorsqu'il est correctement serti, particulièrement utile lorsque plusieurs reconnexions pourraient être nécessaires dans les borniers ou autres dispositifs similaires, aucune rupture de brins de fil lorsque le fil est plié, sous contrainte ou dans un environnement de vibration, les conceptions à double virole permettent à deux conducteurs toronnés individuels d'être connectés à la même terminaison, ce qui est le plus bénéfique pour le cavalier. Ou d'autres applications similaires, les deux styles (simple et double) offrent les mêmes caractéristiques et avantages. La série YF-TOOL a été conçue pour sertir les viroles nues (type YF-UI) et isolées (type YF-I), fabriquées en cuivre électrolytique, plaqué étain, entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil, contact sécurisé même après plusieurs reconnexions, résistance de contact à long terme, pas d'effilochage des brins, pas de rupture des brins de fil lorsque le fil est Courbé, sous contrainte ou dans un environnement vibratoire, conforme Rohs, série : W, outillage recommandé : YF3206TOOL, YF2610TOOL, YF2210TOOL

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF1210IW

Indicateur EU RoHs

Isolation

Y

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Etain - Trempé à chaud

UPC

781810482896

UPC 14 Digit GTIN

00781810482896

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.12 in

Dimension - D1 en pouces

0.11 in

Dimension - D2 en pouces

0.17 in

Dimension - Longueur côté A en pouces

0.70 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

0.39 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminaison