Marque: Burndy
No de catalogue: YF1610IW
Caractéristiques : les embouts sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés, créant une connexion fiable et de qualité en garantissant que chaque brin de fil conduit le courant lorsqu'il est correctement serti, particulièrement utile lorsque plusieurs reconnexions pourraient être nécessaires dans les borniers ou autres dispositifs similaires, aucune rupture de brins de fil lorsque le fil est plié, sous contrainte ou dans un environnement de vibration, les conceptions à double virole permettent à deux conducteurs toronnés individuels d'être connectés à la même terminaison, ce qui est le plus bénéfique pour le cavalier. Ou d'autres applications similaires, les deux styles (simple et double) offrent les mêmes caractéristiques et avantages. La série YF-TOOL a été conçue pour sertir les viroles nues (type YF-UI) et isolées (type YF-I), fabriquées en cuivre électrolytique, plaqué étain, entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil, contact sécurisé même après plusieurs reconnexions, résistance de contact à long terme, pas d'effilochage des brins, pas de rupture des brins de fil lorsque le fil est Courbé, sous contrainte ou dans un environnement vibratoire, conforme Rohs, outillage recommandé : YF3206TOOL, YF2610TOOL, YF2214TOOL, YF2210TOOL, série : W
Application
For Use On Copper Conductor
Catalog Number
YF1610IW
Indicateur EU RoHs
Isolation
Y
Marque des goujons
FERRULES
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type
Bootlace Ferrule
Type de connecteur
Terminaison
Type de placage
Etain - Trempé à chaud
UPC
781810483077
UPC 14 Digit GTIN
00781810483077
Dimension - D en pouces
0.08 in
Dimension - D1 en pouces
0.07 in
Dimension - D2 en pouces
0.14 in
Dimension - Longueur côté A en pouces
0.63 in
Dimension - Longueur côté B en pouces
0.39 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
16 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
16 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Terminaison