HUBBELL CANADA
EMT de 2 po ou pince arrière rigide/IMC de 1-1/2 po, 1346
Image of 1346 EMT de 2 po ou pince arrière rigide/IMC de 1-1/2 po, 1346
*Image représentative
Image of 1346 EMT de 2 po ou pince arrière rigide/IMC de 1-1/2 po, 1346

EMT de 2 po ou pince arrière rigide/IMC de 1-1/2 po, 1346

Marque: Raco

No de catalogue: 1346

EMT de 2 po ou pince arrière rigide/IMC de 1-1/2 po.

Créez l'espace entre le conduit et l'espace de montage avec les supports de serrage RACO®. Utilisé avec des sangles EMT ou Rigid/IMC. Empêche l'accumulation de neige et de pluie entre le conduit et la surface dans les applications extérieures.

  • La construction en fonte malléable assure une protection mécanique
  • Les trous de boulon allongés permettent un alignement facile avec la sangle de conduit
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1346

Conditions environnementales

Wet Location

Famille de produit

EMT

Matériau

Malleable Iron

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Straps/Clampbacks

UPC

050169013465

Dimensions

Diamètre du Tube Métallique Électrique (T.M.E.)

2 in

Dimensions

3.906 po x 1.609 po x 0.5 po

Hauteur

0.5 in

Largeur

1.609 in

Longueur

3.906 in

Poids

0.245 lb

Taille du marché

Rigid/IMC 1-1/2 in, EMT 2 in

Taille rigide/IMC

1.5 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25