HUBBELL CANADA
EMT À LA BOÎTE TIREZ LES COUDES 0.50PO, PEEB050
Image of PEEB050 EMT À LA BOÎTE TIREZ LES COUDES 0.50PO, PEEB050
Image of PEEB050 EMT À LA BOÎTE TIREZ LES COUDES 0.50PO, PEEB050

EMT À LA BOÎTE TIREZ LES COUDES 0.50PO, PEEB050

Marque: TradeSelect

No de catalogue: PEEB050

EMT À LA BOÎTE TIREZ LES COUDES 0.50PO.

Trade size: 1/2" EMT to Box, Carton Quantity: 10, Case Quantity: 100

Général

Application

For use in dry locations to bond EMT conduit to a box or enclosures, or two couple two ends of EMT conduit

Catalog Number

PEEB050

Matériau

Zinc

Type

90 Degree Pull Elbow With Gasket

UPC

626463034989

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

10