HUBBELL CANADA
EMT SET VIS ACCOUPLEMENT ACIER 3.00IN, SKS300
Image of SKS300 EMT SET VIS ACCOUPLEMENT ACIER 3.00IN, SKS300

EMT SET VIS ACCOUPLEMENT ACIER 3.00IN, SKS300

Marque: TradeSelect

No de catalogue: SKS300

EMT SET VIS COUPLING ACIER 3.00IN.

Trade size: 3" (78), Case Quantity: 12

Général

Application

For use in dry locations to couple two ends of EMT conduit. Die cast set screw connectors provide concrete-tight connections when taped

Catalog Number

SKS300

Matériau

Steel

Type

EMT Set Screw Coupling

UPC

626463035566

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

800

Quantité dans l'emballage

800