HUBBELL CANADA
EMT SET VIS D'ACCOUPLEMENT ACIER 0.75IN, SKS075
Image of SKS075 EMT SET VIS D'ACCOUPLEMENT ACIER 0.75IN, SKS075

EMT SET VIS D'ACCOUPLEMENT ACIER 0.75IN, SKS075

Marque: TradeSelect

No de catalogue: SKS075

EMT SET VIS D'ACCOUPLEMENT ACIER 0.75IN.

Trade size: 3/4" (21), Carton Quantity: 25, Case Quantity: 250

Général

Application

For use in dry locations to couple two ends of EMT conduit. Die cast set screw connectors provide concrete-tight connections when taped

Catalog Number

SKS075

Matériau

Steel

Type

EMT Set Screw Coupling

UPC

626463035504

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Quantité dans l'emballage

25