HUBBELL CANADA
Image of FBMP6DJ Encastré, 2, 4,, FBMP6DJ
Image of FBMP6DJ Encastré, 2, 4,, FBMP6DJ
Image of FBMP6DJ Encastré, 2, 4,, FBMP6DJ
Image of FBMP6DJ Encastré, 2, 4,, FBMP6DJ
Image of FBMP6DJ Encastré, 2, 4,, FBMP6DJ

Encastré, 2, 4,, FBMP6DJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FBMP6DJ

Béton, accès, boîtes de sol en bois, encastrées, 2, 4,.

  • Plate for Use in SystemOne 2, 4 & 6-Gang Recessed Floorboxes
  • 1-Gang-2 Jack Openings and 4 Jack KOs
  • Plaque à utiliser dans les boîtes de sol encastrées SystemOne à 2, 4 et 6 groupes 
  • ouvertures de prise 1 groupe à 2 prises et 4 prises Jack KO

Les sous-plaques à système ouvert peuvent être utilisées avec des vérins à enclenchement qui nécessitent des ouvertures de vérin de 0,760" de haut x 0,600" de large.

Général

Application

A utiliser dans une boîte de sol encastrée

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access; Wood

Catalog Number

FBMP6DJ

Construction

Estampillé

Couleur

Métallique

Famille de produit

Recessed - CFB Series;Recessed Rectangular - AFB Series

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier pré-galvanisé

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre de prises de sortie

2 Jack openings and 4 Jack KOs

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang

Type

2, 4,

Type de montage

(1) Vis de fixation

UPC

783585695549

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre de prises de sortie

2 Jack openings and 4 Jack KOs

Logistique

Quantité dans l'emballage

15