HUBBELL CANADA
Enfouissement direct UNITAP™, 350 Kcmil -12 AWG Str., 5.03 in L, Conçu spécifiquement pour les applications d'enfouissement direct., BIBS3504DB
Image of BIBS3504DB Enfouissement direct UNITAP™, 350 Kcmil -12 AWG Str., 5.03 in L, Conçu spécifiquement pour les applications d'enfouissement direct., BIBS3504DB

Enfouissement direct UNITAP™, 350 Kcmil -12 AWG Str., 5.03 in L, Conçu spécifiquement pour les applications d'enfouissement direct., BIBS3504DB

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS3504DB

Unité d'enfouissement direct, 350 Kcmil -12 AWG Str., 5.03 in L, Conçue spécifiquement pour les applications d'enfouissement direct.

  • Double évaluation pour les conducteurs en aluminium ou en cuivre
  • Chaque unité est marquée individuellement pour faciliter l'identification
  • Livré avec vis de réglage en aluminium
  • Fourni avec un inhibiteur d'oxyde préinstallé
  • Submersible et adapté à l'enterrement direct

Général

Application

For Outside Direct Burial

Catalog Number

BIBS3504DB

Couple de serrage recommandé en lb-pi

450 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

4

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type

BIBS, Multi-Port - Direct Burial

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810523605

UPC 14 Digit GTIN

00781810523605

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

62 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.46 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

128 mm

Dimension - Largeur (pouces)

4.06 in

Dimension - Largeur en millimètres

103 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.125

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.03 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

12 AWG - 350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG - 350 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

12 AWG-350 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

450 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Nombre de ports

4

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

672

Quantité dans l'emballage

12