HUBBELL CANADA
Image of HSTPBK2000100FRL ENROULEUR de 100' thermorétractable noire 2" I.D., HSTPBK2000100FRL
Image of HSTPBK2000100FRL ENROULEUR de 100' thermorétractable noire 2" I.D., HSTPBK2000100FRL
play

ENROULEUR de 100' thermorétractable noire 2" I.D., HSTPBK2000100FRL

Marque: Burndy

No de catalogue: HSTPBK2000100FRL

2 ID, 1 unité = 100 pieds, couleur = noir, rapport 2:1, thermorétractable en polyoléfine à paroi mince, 600 V maximum, température de rétrécissement 90 °C min, température de fonctionnement continu de -55 °C à 135 °C, stockage à 21 heures. °C.

  • Ideal for industrial and automotive applications as well as covering copper and aluminum tubular connectors
  • Provides mechanical protection for terminal strain relief and wire bonding
  • 2:1 shrink ratio for faster shrink recovery
  • Continuous Operating Temperature: -55°C to 135°C (-67°F to 275°F)
  • Shrink temperature of 90°C
  • Resistant to common fluids and solvents
  • Idéal pour les applications industrielles et automobiles ainsi que pour couvrir les connecteurs tubulaires en cuivre et en aluminium 
  • Fournit une protection mécanique pour le soulagement de la tension des bornes et la liaison des fils 
  • Rapport de rétrécissement 2:1 pour une récupération plus rapide du rétrécissement 
  • Température de fonctionnement continu : -55 °C à 135 °C (-67 °F à 275 °F) 
  • Température de rétrécissement de 90 °C 
  • Résistant aux fluides et solvants courants

Général

Catalog Number

HSTPBK2000100FRL

Couleur

Black

Famille de produit

Thin Wall Polyolefin Heat Shrink

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Technologie

Heat Shrink

Type de produit

Shrink Tubing

UPC

621945697218

Dimensions

Dimensions

1200 po x 2 po x 0.045 po

Hauteur

0.045 in

Largeur

2 in

Longueur

1200 in

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

2