Marque: Burndy
No de catalogue: HSTPCL2000100FRL
Catalog Number
HSTPCL2000100FRL
Couleur
Clear
Famille de produit
Thin Wall Polyolefin Heat Shrink
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Technologie
Heat Shrink
Type de produit
Shrink Tubing
UPC
621945697294
Dimensions
1200 po x 2 po x 0.045 po
Hauteur
0.045 in
Largeur
2 in
Longueur
1200 in
Tension nominale
600 V
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
10