Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL50SD
Static Discharge Reels ground portable equipment operating in hazardous environments. When properly clamped to ground, the static discharge reel will prevent the build-up of static electricity and reduce the chance of sparking, which may cause an explosion.
Standard Product
Application
Equipment Grounding
Catalog Number
HBL50SD
Charge de travail
Heavy Duty
Construction
Steel
Couleur
Jaune
Famille de produit
Static Discharge Reel
Longueur de câble
50 Ft
Spécifications
Type
Steel Cable
Type
Single 3/4 in. Cable
Type d'article
Single Lead Static Discharge Reel
Type de câble
Single 3/32" Steel
UPC
783585209005
Dimensions du cadre de la bobine
Steel
Longueur de câble
50 Ft
Longueur de câble active
600 in
Poids
11.15 lb
Charge de travail
Heavy Duty
Couleur NEMA
Yellow and Black
Fiche technique du câble
3/32" Steel
Type de câble
Single 3/32" Steel
Quantité dans l'emballage
1