Marque: Gleason Reel
No de catalogue: GHC5050-L
Application
Ceiling, wall or under bench mount - Air/Water
Catalog Number
GHC5050-L
Catégorie de produit
Reels
UPC
783246002174
Diamètre - Intérieur
0.5 in
Diamètre extérieur
0.85
Longueur
50 ft
Poids
40 lb