Marque: Gleason Reel
No de catalogue: G-462
Application
Hand pull
Catalog Number
G-462
Catégorie de produit
Reels
Enregistrements
UPC
783246001573
Diamètre extérieur de la bride
14 in
Longueur
20 in
Longueur de câble active
20
Poids
52 lb
Calibre des fils
#10 AWG
Nombre de conducteurs
6