Marque: Gleason Reel
No de catalogue: G-367
Application
Hand pull
Catalog Number
G-367
Catégorie de produit
Reels
Enregistrements
UPC
783246001245
Diamètre extérieur de la bride
14 in
Longueur
50 in
Longueur de câble active
50
Poids
56 lb
Calibre des fils
#14 AWG
Nombre de conducteurs
4