HUBBELL CANADA
Image of HBLM25104SC Enrouleur motorisé pour câble, 25pi, #10/4 SJO, circuit divisé
*Image représentative
Image of HBLM25104SC Enrouleur motorisé pour câble, 25pi, #10/4 SJO, circuit divisé
play
inREACH motorized cord reel
play
inREACH Motorized Cord Reel

Enrouleur motorisé pour câble, 25pi, #10/4 SJO, circuit divisé

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLM25104SC

Enrouleur motorisé pour câble, 25pi, #10/4 SJO, circuit divisé

Enrouleur de câble motorisé qui peut se lever et se rétracter au niveau souhaité par pression d'un bouton.

  • Boîtier et base en aluminium moulé durable et résistant à la corrosion
  • Le bras guide multi-positions peut être monté dans deux positions différentes
  • Le verrou à cliquet maintient automatiquement la longueur de câble souhaitée ou peut être désengagé sur le terrain pour des applications à tension constante.

Général

Catalog Number

HBLM25104SC

Couleur

Black

Famille de produit

Motorized

Type

Industrial Power

UPC

783585789255

Dimensions

Longueur de câble active

25

Poids

42.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125/250 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 355 Listed

Configuration

Type de cordon

Black

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1