Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLM45104C
Enrouleur de câble motorisé qui peut se lever et se rétracter au niveau souhaité par pression d'un bouton.
Catalog Number
HBLM45104C
Couleur
Black
Famille de produit
Motorized
Type
Industrial Power
UPC
783585789217
Longueur de câble active
45
Poids
47.2 lb
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125/250 V
Norme(s) de l'industrie
UL 355 Listed
Type de cordon
Black
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1