HUBBELL CANADA
Image of HBLM45124SC Enrouleur motorisé pour câble, 45pi, #12/4 SJO, circuit divisé
*Image représentative
Image of HBLM45124SC Enrouleur motorisé pour câble, 45pi, #12/4 SJO, circuit divisé
play
inREACH motorized cord reel
play
inREACH Motorized Cord Reel

Enrouleur motorisé pour câble, 45pi, #12/4 SJO, circuit divisé

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLM45124SC

Enrouleur motorisé pour câble, 45pi, #12/4 SJO, circuit divisé

Enrouleur de câble motorisé qui peut se lever et se rétracter au niveau souhaité par pression d'un bouton.

  • Boîtier et base en aluminium moulé durable et résistant à la corrosion
  • Le bras guide multi-positions peut être monté dans deux positions différentes
  • Le verrou à cliquet maintient automatiquement la longueur de câble souhaitée ou peut être désengagé sur le terrain pour des applications à tension constante.

Général

Catalog Number

HBLM45124SC

Couleur

Black

Famille de produit

Motorized

Type

Industrial Power

UPC

783585789248

Dimensions

Longueur de câble active

45

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125/250 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 355 Listed

Configuration

Type de cordon

Black