Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLMWC25123
Enrouleur de câble motorisé qui peut se lever et se rétracter au niveau souhaité par pression d'un bouton.
Catalog Number
HBLMWC25123
Couleur
White
Longueur de câble
25 (7.62)
Série
Motorized
Type
Industrial
Type de câble
12/3 SJO
UPC
783585974484
Longueur de câble
25 (7.62)
Poids
32.45 lb
Courant nominal
20 A
Tension nominale
250
Type de câble
12/3 SJO
Norme(s) de l'industrie
UL 355 Listed
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1