Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL45123C20
Positive Latch Maintains Desired Cord Length
Application
Bench, Ceiling and Wall Mounted
Catalog Number
HBL45123C20
Charge de travail
Heavy Duty
Construction
Steel
Famille de produit
Industrial
Longueur de câble
45 Ft
Performance
Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
Spécifications
Type
Real with HBL5369C Connector
Type d'article
Reel with HBL5369C End
Type de base
Optional
Type de câble
#12/3 SJ
UPC
783585451251
Dimensions du cadre de la bobine
Steel
Longueur de câble
45 Ft
Longueur de câble active
540
Longueur de câble inactive
60
Charge de travail
Heavy Duty
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Tension nominale
125 VAC
Cordon d'alimentation
12/3 SJEO
Couleur NEMA
Yellow and Black
Fiche technique du câble
12/3 SJEO
Type de câble
#12/3 SJ
Norme(s) de l'industrie
Performance
Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
Type de base
Optional