Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL45123GF15
Positive Latch Maintains Desired Cord Length
Application
Bench, Ceiling and Wall Mounted
Catalog Number
HBL45123GF15
Charge de travail
Heavy Duty
Construction
Steel
Famille de produit
Industrial
Longueur de câble
45 Ft
Performance
Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
Spécifications
Type
Real With Portable Outlet Box An 1-15A 125V GFCI Receptacle
Type d'article
Reel with 15A 125V AC, GFCI
Type de base
Optional
Type de câble
#12/3 SJ
UPC
783585358512
Dimensions du cadre de la bobine
Steel
Longueur de câble
45 Ft
Longueur de câble active
540
Longueur de câble inactive
60
Charge de travail
Heavy Duty
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Tension nominale
125 VAC
Cordon d'alimentation
12/3 SJEO
Couleur NEMA
Yellow and Black
Fiche technique du câble
12/3 SJEO
Type de câble
#12/3 SJ
Norme(s) de l'industrie
Performance
Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
Type de base
Optional