Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL50163
Spring Rewind and Ratchet Lock
Application
Bench, Ceiling and Wall Mounted
Catalog Number
HBL50163
Charge de travail
Heavy Duty
Construction
Steel
Famille de produit
Industrial
Longueur de câble
50 Ft
Performance
Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
Spécifications
Type
Reel Without Cord End
Type d'article
Reel with Stripped Leads
Type de câble
#16/3 SJ
UPC
783585454597
Dimensions du cadre de la bobine
Steel
Longueur de câble
50 Ft
Longueur de câble active
600
Charge de travail
Heavy Duty
Courant nominal
10 A
Courant nominal
10 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Tension nominale
125 VAC
Couleur NEMA
Yellow and Black
Fiche technique du câble
16/3 SJT
Type de câble
#16/3 SJ
Norme(s) de l'industrie
Performance
Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations