HUBBELL CANADA
Enrouleurs de décharge statique, à usage intensif, longueur de câble : 35 pieds plus 15 pieds pour Y, BSD2050Y
Image of BSD2050Y Enrouleurs de décharge statique, à usage intensif, longueur de câble : 35 pieds plus 15 pieds pour Y, BSD2050Y
Image of BSD2050Y Enrouleurs de décharge statique, à usage intensif, longueur de câble : 35 pieds plus 15 pieds pour Y, BSD2050Y

Enrouleurs de décharge statique, à usage intensif, longueur de câble : 35 pieds plus 15 pieds pour Y, BSD2050Y

Marque: Burndy

No de catalogue: BSD2050Y

Enrouleurs de décharge statique, à usage intensif, longueur de câble : 35 pieds plus 15 pieds pour Y.

  • Longueur de câble de 35 pieds plus 15 pieds pour Y
  • Rembobinage automatique E-Z PULL
  • Construction en acier robuste
  • Conception fermée et compacte
  • Verrouillage à cliquet positif avec interrupteur marche/arrêt à cliquet
  • Câble en acier installé
  • Pince de mise à la terre universelle de type mâchoire de 100 A
  • Finition rouge cuite

Général

Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage

2

Catalog Number

BSD2050Y

Connecteur de câble verrouillable

Y

Couleur - bâti

Red

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Static Discharge Reels

Longueur de câble

50 ft

Matériau

Copper

Plaqué

N

Traction

Adjustable

Type de câble

Aircraft Steel

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810504482

UPC 14 Digit GTIN

00781810504482

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

223.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

8.80 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.40 in

Dimension - Largeur en millimètres

86 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.60 pouces

Longueur de câble

50 ft

Longueur de câble active

600

Lié au conducteur

Type de câble

Aircraft Steel

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Liée à la force

Traction

Adjustable

Configuration

Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

270

Quantité dans l'emballage

1