Marque: Burndy
No de catalogue: WSM3
Application
For Common ACSR, Aluminum And Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
WSM3
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
WEJTAP, STIRRUP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap with Stirrup
Type de produit
Wejtap
UPC
781810876855
UPC 14 Digit GTIN
00781810876855
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.64 in
Dimension - G en pouces
1.04 in
Dimension - Taille de l'anse
2
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
10/37
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG;4/0 AWG
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Non
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
1120
Quantité dans l'emballage
10