Marque: Burndy
No de catalogue: WSL5
Application
For Common ACSR, Aluminum And Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
WSL5
Couleur
Jaune
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
WEJTAP, STIRRUP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap with Stirrup
Type de produit
Wejtap
UPC
781810877302
UPC 14 Digit GTIN
00781810877302
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3 in
Dimension - G en pouces
1.53 in
Dimension - Taille de l'anse
2/0
Dimension - Taille du trou en pouces
0.4 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
2/5
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
397.5 (18/1) Chickadee-477.0 (30/7) Hen
Conducteurs - ACSR taille Str
397.5 (18/1) Chickadee;397.5 (24/7) Brant;397.5 (26/7) Ibis;397.5 (30/7) Larkspur;477.0 (18/1) Pelican;477.0 (24/7) Flicker;477.0 (26/7) Hawk;477.0 (30/7) Hen
Conducteurs - AL plage de tailles Str
397.5-477
Conducteurs - AL taille Str
397.5;400;450;477
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
400;450
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
5