HUBBELL CANADA
Ensemble de boîtier, HDPE 20"x33"x16", boulons à tête penta captifs en acier inoxydable, PE30HDX005P3
Image of PE30HDX005P3 Ensemble de boîtier, HDPE 20"x33"x16", boulons à tête penta captifs en acier inoxydable, PE30HDX005P3
*Image représentative
Image of PE30HDX005P3 Ensemble de boîtier, HDPE 20"x33"x16", boulons à tête penta captifs en acier inoxydable, PE30HDX005P3

Ensemble de boîtier, HDPE 20"x33"x16", boulons à tête penta captifs en acier inoxydable, PE30HDX005P3

Marque: Pencell

No de catalogue: PE30HDX005P3

Les ensembles de boîtiers PenCell à charge nominale et certifiés ANSI/SCTE 77 abritent et protègent les composants utilitaires critiques pour les marchés commerciaux et industriels, des communications, des services publics d'électricité et de l'eau à l'échelle nationale.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Mousse structurelle légère et haute résistance en PEHD
  • durable, durable et résistante aux UV
  • options de revêtement en PEHD ou en béton polymère pour répondre à différents besoins en matière de charge nominale
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PE30HDX005P3

UPC

662037199432

Dimensions

Dimensions

33 po x 20 po x 16 po

Hauteur

16 in

Largeur

20 in

Longueur

33 in

Poids

32 lb