HUBBELL CANADA
Ensemble de bride de tapis de couvercle universelle SystemOne, finition peinture en poudre de laiton, S1CFCBRS
Image of S1CFCBRS Ensemble de bride de tapis de couvercle universelle SystemOne, finition peinture en poudre de laiton, S1CFCBRS
Image of S1CFCBRS Ensemble de bride de tapis de couvercle universelle SystemOne, finition peinture en poudre de laiton, S1CFCBRS
Image of S1CFCBRS Ensemble de bride de tapis de couvercle universelle SystemOne, finition peinture en poudre de laiton, S1CFCBRS
Image of S1CFCBRS Ensemble de bride de tapis de couvercle universelle SystemOne, finition peinture en poudre de laiton, S1CFCBRS
Image of S1CFCBRS Ensemble de bride de tapis de couvercle universelle SystemOne, finition peinture en poudre de laiton, S1CFCBRS

Ensemble de bride de tapis de couvercle universelle SystemOne, finition peinture en poudre de laiton, S1CFCBRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1CFCBRS

Systèmes de distribution dans le sol, SystemOne Universal Cover Carpet Flange Assembly, Brass Powder Paintish Finish.

  • Finition en poudre durable
  • Construction en fonte d'aluminium
  • Portes à deux charnières s'ouvrant à 180 degrés
  • Conforme aux normes ADA
  • Conforme aux normes sur les eaux de lavage

Couvercle/bride ; Construction en fonte d'aluminium ; Finition en poudre durable

Général

Application

Affleurant SystemOne Installation

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

S1CFCBRS

Construction

Fabriqué

Couleur

Laiton

Famille de produit

SystemOne

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

No Devices

Spécifications

  • Cover Format - Carpet
  • Finish - Brass
  • For Use With - SystemOne Components
  • Product Type - SystemOne Universal Covers
  • Unit Package - Single

Type

Cover Flanges

Type

Couvercles universels affleurants SystemOne

Type d'article

Couvercle affleurant/bride de moquette

Type de fini

Brass

Type de montage

(3) Vis de fixation

UPC

783585371047

Dimensions

Largeur

8 in

Poids

1.28 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

No Devices

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

320

Quantité dans l'emballage

10