Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HDL10BK
Coupler Assembly
Catalog Number
HDL10BK
Matériel - gaine
CM
Matériel - isolant
30% Glass Filled LCP
Tresse
Braided Copper
Type
HDMI
Type d'article
HDMI Cables
Type d'écran de débris
Aluinmum Foil
UPC
662620212708
Diamètre extérieur
0.375 in
Poids
0.5 lb
Courant nominal
0.5 A
Courant nominal
0.5 A
Courant nominal
0.5 A
Résistance
30 mili ohms Max
Tension nominale
40 kV
Brins
1
Nombre de conducteurs
15
Tailles (calibres) de conducteurs
#34 AWG
Tresse
Braided Copper
Type de conducteur
Copper
Type d'écran de débris
Aluinmum Foil
Quantité dans l'emballage
30