HUBBELL CANADA
Ensemble de câbles, HDMI, #24AWG, Patch, Noir, 3' de longueur, HDPC03BK
Image of HDPC03BK Ensemble de câbles, HDMI, #24AWG, Patch, Noir, 3' de longueur, HDPC03BK
Image of HDPC03BK Ensemble de câbles, HDMI, #24AWG, Patch, Noir, 3' de longueur, HDPC03BK
Image of HDPC03BK Ensemble de câbles, HDMI, #24AWG, Patch, Noir, 3' de longueur, HDPC03BK
Discontinué

Ensemble de câbles, HDMI, #24AWG, Patch, Noir, 3' de longueur, HDPC03BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HDPC03BK

Ensemble de câbles, HDMI, #24AWG, Patch, Noir, 3' de longueur.

  • Vidéo haute définition
  • connexion dorée de haute qualité
  • idéal pour la mise en réseau audio et l'intégration d'un ordinateur

Coupler Assembly

Général

Catalog Number

HDPC03BK

Matériel - gaine

CM

Matériel - isolant

30% Glass Filled LCP

Spécifications

  • AV Connector Type - HDMI Patch Cords, 24AWG
  • Order Quantity - 1-Pack
  • Product Type - AV Connectors
  • Unit Package - Single

Tresse

Braided Copper

Type

HDMI

Type d'article

HDMI Cables

Type d'écran de débris

Aluinmum Foil

UPC

662620212630

Dimensions

Diamètre extérieur

0.375 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.5 A

Courant nominal

0.5 A

Courant nominal

0.5 A

Résistance

30 mili ohms Max

Tension nominale

40 kV

Lié au conducteur

Brins

1

Nombre de conducteurs

15

Tailles (calibres) de conducteurs

#39 AWG

Tresse

Braided Copper

Type de conducteur

Copper

Configuration

Type d'écran de débris

Aluinmum Foil

Logistique

Quantité dans l'emballage

100