HUBBELL CANADA
Ensemble de couvercle de surface rectangulaire CFB6G et CFB10G, 610GCCVRALU
Image of 610GCCVRALU Ensemble de couvercle de surface rectangulaire CFB6G et CFB10G, 610GCCVRALU
Image of 610GCCVRALU Ensemble de couvercle de surface rectangulaire CFB6G et CFB10G, 610GCCVRALU
play
SystemOne Recessed Floor Boxes

Ensemble de couvercle de surface rectangulaire CFB6G et CFB10G, 610GCCVRALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 610GCCVRALU

Ensemble de couvercle de surface rectangulaire CFB6G et CFB10G, encastré, sols en béton, finition peinture en poudre d'aluminium.

  • Modèle de surface sans couvercle
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Conforme aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Couvercle de surface à profil mince sans option d'insertion avec deux grandes portes de sortie de câbles

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

610GCCVRALU

Construction

fonte d'aluminium

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Recessed - CFB Series

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

fonte d'aluminium

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang

Taille

6-Gang;10-Gang

Type

Encastré Sol en béton Boîte de sol

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de couvercle

Rectangle

Type de fini

Aluminum

Type de montage

(4) Vis de fixation

UPC

783585446936

Dimensions

Largeur

10 in

Longueur

11.5 in

Poids

5.216 lb

Taille

6-Gang;10-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

96

Quantité dans l'emballage

1