Marque: Burndy
No de catalogue: RYA31AC
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
RYA31AC
Indice de matrice
299; 655; 705
Nom de commerce
MOLE™
Type de connecteur
Thermorétractable
Type de produit
Compression
UPC
781810181157
UPC 14 Digit GTIN
00781810181157
Dimension - B Longueur en pouces
2 en
Dimension - D en pouces
1.11 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.11 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.15 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
300 kcmil-350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Type de connecteur
Thermorétractable
Nombre d'unités sur la palette
1296
Quantité dans l'emballage
9