HUBBELL CANADA
Ensemble de prises 30A à 4 pôles et 4 fils - Service polarisé et inversé, VR341-S39-S37
Image of VR341-S39-S37 Ensemble de prises 30A à 4 pôles et 4 fils - Service polarisé et inversé, VR341-S39-S37
Image of VR341-S39-S37 Ensemble de prises 30A à 4 pôles et 4 fils - Service polarisé et inversé, VR341-S39-S37
Discontinué

Ensemble de prises 30A à 4 pôles et 4 fils - Service polarisé et inversé, VR341-S39-S37

Marque: Killark

No de catalogue: VR341-S39-S37

Ensemble de prises 30A à 4 pôles et 4 fils - Service polarisé et inversé.

  • Le capuchon breveté « Breech-Lock » sert à la fois de couvercle rabattable et de couvercle à vis.
  • L'encoche brevetée dans le bras du capuchon maintient le capuchon ouvert pour faciliter l'insertion ou l'entretien du bouchon.
  • Indice de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée.
  • La conception brevetée de la broche utilise un clip à ressort fendu qui évite une usure excessive tout en fournissant un contact électrique continu entre la broche et le manchon.
  • Les bornes à boîte de type « sécurité accrue » avec nervures de préhension se fixent solidement autour des conducteurs.
  • Les boîtes sont livrées avec une vis de mise à la terre verte.

Les fiches, prises et connecteurs en ligne à broches et manchons métalliques VersaMate® sont conçus pour une utilisation industrielle intensive. Ces appareils alimentent des équipements électriques fixes et portables, notamment des pompes, des générateurs, des soudeurs, des aspirateurs, des soufflantes et des appareils similaires. Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur, ainsi que pour les applications incluant les environnements humides, froids, arrosés, dangereux et corrosifs. Des configurations sont également disponibles dans des orientations de service inversé et polarisées.

Général

Application

Suitable for indoor or outdoor use. Applications include the wet, cold, hosedown, hazardous or corrosive areas in such industrial applications as:Pulp & Paper Mills, Electrical Power Plants, Petrochemical Plants, Wastewater Treatment, Marine, Docks, Ports, Construction Sites, Breweries, Refineries, Chemical Plants, Grain Facilities , Textile Manufacturing, Food Processing Facilities

Catalog Number

VR341-S39-S37

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Matériau

Body-Copper-free aluminum; Contacts-Brass; Spring tensioner-Patented beryllium copper; External screws-316 stainless steel

Série

VersaMate Series

Type

Style I

Type

Pin & Sleeve

Type de fini

Baked Powder Epoxy/Polyester Finish

UPC

783936840048

Dimensions

Dimensions

3.25 po x 3.41 po x 3.89 po

Hauteur

3.89 in

Largeur

3.41 in

Longueur

3.25 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4